??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1648351 - HC-B 6-A-DT-PEL-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1648351
Artikelnummer des Herstellers
1648351
Kurzbeschreibung
Klemmenadapter
Langbeschreibung
Klemmenadapter, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B6, Ausführung : für die linke Schaltschrankseite, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Herstellertypbezeichnung
HC-B 6-A-DT-PEL-F
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356092074
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
CSA, cUL Recognized, cULus Recognized, EAC, UL Recognized
Länge
50.500 mm
Breite
34.000213 mm
Höhe
50 mm
Nettogewicht
0.074 kg
Tiefe
50.5 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
6
Kontaktausführung
Buchse
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
PA
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Überspannungskategorie
III
Baugröße
B6
Kontakttyp
rolled
Drahtschutz vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Ja
Steckzyklen, min.
500
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
PE-Anschlussseite
rechts
GTIN
4046356092074
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenadapter
Herstellerproduktbeschreibung
HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie B6, 6-polig, für die linke Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss
Herstellerprodukttyp
HC-B 6-A-DT-PEL-F
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen