??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1648108 - HC-B 24-A-UT-PER-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1648108
Artikelnummer des Herstellers
1648108
Kurzbeschreibung
Klemmenadapter
Langbeschreibung
Klemmenadapter, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Ausführung : für die rechte Schaltschrankseite, Stift, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Herstellertypbezeichnung
HC-B 24-A-UT-PER-M
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918969769
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
CSA, cUL Recognized, cULus Recognized, EAC, UL Recognized
Länge
111 mm
Breite
34.006929 mm
Höhe
110.3 mm
Nettogewicht
0.040 kg
Tiefe
111 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
24
Kontaktausführung
Stift
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
PA
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Überspannungskategorie
III
Baugröße
B24
Drahtschutz vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Ja
Steckzyklen, min.
500
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
PE-Anschlussseite
links
GTIN
4017918969769
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenadapter
Herstellerproduktbeschreibung
HEAVYCON Klemmenadapter Stifteinsatz, Serie B24, 24-polig, Schutzleiteranschluss links für die rechte Schaltschrankseite, Schraubanschluss.
Herstellerprodukttyp
HC-B 24-A-UT-PER-M
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen