??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1646630000 - ZS 15/5 MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1646630000
Preview
Manufacturer Product ID
1646630000
Manufacturer Type Description
ZS 15/5 MC NE WS
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 5.00, Nadrukowane znaki: bez, poziome i pionowe, biały
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4008190401214
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.288 mm
height
16.2 mm
width
4.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD