??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1646630000 - ZS 15/5 MC NE WS
Lista de materiales
Weidmueller 1646630000
Preview
Manufacturer Product ID
1646630000
Manufacturer Type Description
ZS 15/5 MC NE WS
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 5.00, Caracteres impresos: sin, horizontal y vertical, blanco
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4008190401214
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.288 mm
height
16.2 mm
width
4.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD