??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1641594 - Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK LNPE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1641594
Artikelnummer des Herstellers
1641594
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
Langbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 17,5 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 12 mm, Montagegewinde: M20, Flachsteckanschluss
Herstellertypbezeichnung
Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK LNPE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918577278
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP65
Breite
24 mm
Höhe
24 mm
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom
17.500 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC, VDE Zeichengenehmigung
Länge
55.900 mm
Nettogewicht
0.016 kg
Polzahl
3
Farbe des Gehäuses
schwarz
Werkstoff des Kontaktes
CuZn
halogenfrei
Nein
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Ausführung
Connector
Werkstoff des Gehäuses
PA
Anschlussart des Prozessanschlusses
Manual solder/slip on connection
Durchgangswiderstand
0.003 0173-1#05-AAA559#002
verriegelbar
Nein
mechanische Kodierung vorhanden
Nein
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks
schwarz
Querschnitt des Anschlusses (feindrähtig)
1.500 mm^2
Querschnitt des Anschlusses (eindrähtig)
1 mm^2
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
Oberflächenbehandlung der Kontakte
Tin-plated
Gewindeanschlussgröße
M20
Pol-Kennzeichnung
L, N, PE
max. Dauertemperaturbeständigkeit
80 °C
GTIN
4017918577278
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
Herstellerproduktbeschreibung
QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckeranschluss 4,8 mm x 0,8 mm, 3-polig.
Herstellerprodukttyp
Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK LNPE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen