??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1636570000 - WQV 16N/3
Lista materiałowa
Weidmueller 1636570000
Preview
Manufacturer Product ID
1636570000
Manufacturer Type Description
WQV 16N/3
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 3, Raster w mm: 11.90, Izolowany: Tak, 76 A, żółty
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4008190272845
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
11.900 mm
rated current
76 A
Number of bridged terminals
3
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD