??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1636570000 - WQV 16N/3
Lista de materiales
Weidmueller 1636570000
Preview
Manufacturer Product ID
1636570000
Manufacturer Type Description
WQV 16N/3
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 3, Paso en mm: 11.90, Aislado: Sí, 76 A, amarillo
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190272845
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
11.900 mm
rated current
76 A
Number of bridged terminals
3
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD