??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1636520000 - STR 15 F. ZGB 15
Спецификация
Weidmueller 1636520000
Preview
Manufacturer Product ID
1636520000
Manufacturer Type Description
STR 15 F. ZGB 15
Description short
Маркировка устройств, 6.3 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, прозрачный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190287498
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Mass
0.000 kg
depth
0.500 mm
height
13.4 mm
width
6.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей