??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1636520000 - STR 15 F. ZGB 15
Stückliste
Weidmueller 1636520000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1636520000
Herstellertypbezeichnung
STR 15 F. ZGB 15
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 6.3 mm, Polyester, PVC frei, transparent
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190287498
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.500 mm
Höhe
13.4 mm
Breite
6.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen