??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1636510000 - ESO 15 DIN A4 WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1636510000
Preview
Manufacturer Product ID
1636510000
Manufacturer Type Description
ESO 15 DIN A4 WS
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: bez, poziome i pionowe, biały
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4008190425494
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.011 kg
depth
0.2 mm
height
13.25 mm
width
6.400 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD