??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1636510000 - ESO 15 DIN A4 WS
Lista materiale
Weidmueller 1636510000
Preview
Manufacturer Product ID
1636510000
Manufacturer Type Description
ESO 15 DIN A4 WS
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: senza, orizzontale e verticale, bianco
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4008190425494
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.011 kg
depth
0.2 mm
height
13.25 mm
width
6.400 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD