??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1636510000 - ESO 15 DIN A4 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1636510000
Preview
Manufacturer Product ID
1636510000
Manufacturer Type Description
ESO 15 DIN A4 WS
Description short
Señalización de bornes, Caracteres impresos: sin, horizontal y vertical, blanco
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4008190425494
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.011 kg
depth
0.2 mm
height
13.25 mm
width
6.400 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD