??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1633220000 - ZQS 2.5/4
Спецификация
Weidmueller 1633220000
Preview
Manufacturer Product ID
1633220000
Manufacturer Type Description
ZQS 2.5/4
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм: 12.00, Изолированный: Да, 24 A, желтый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4008190263409
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
12 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
4
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей