??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1633220000 - ZQS 2.5/4
Lista de materiales
Weidmueller 1633220000
Preview
Manufacturer Product ID
1633220000
Manufacturer Type Description
ZQS 2.5/4
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 4, Paso en mm: 12.00, Aislado: Sí, 24 A, amarillo
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190263409
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
12 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
4
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD