??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1633220000 - ZQS 2.5/4
Stückliste
Weidmueller 1633220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1633220000
Herstellertypbezeichnung
ZQS 2.5/4
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm: 12.00, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190263409
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
12 mm
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
Farbe
gelb
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.006 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen