??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1633220000 - ZQS 2.5/4
Kusovník
Weidmueller 1633220000
Preview
Manufacturer Product ID
1633220000
Manufacturer Type Description
ZQS 2.5/4
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm: 12.00, Izolované: Ano, 24 A, Žlutá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4008190263409
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
12 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
4
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model