??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1631640002 - CC-H 85/54 GR
Спецификация
Weidmueller 1631640002
Preview
Manufacturer Product ID
1631640002
Manufacturer Type Description
CC-H 85/54 GR
Description short
Держатель элементов маркировки устройств, 58 mm, Полиамид 66, серый
Description long
Держатель для маркеров для идентификации устройств. Держатели могут закрепляться с использованием винтов, клея или кабельных затяжек.
GTIN-Code
4008190465261
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.021 kg
depth
13 mm
height
58 mm
width
90.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей