??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1631640001 - CC-H 85/54 SW
Спецификация
Weidmueller 1631640001
Preview
Manufacturer Product ID
1631640001
Manufacturer Type Description
CC-H 85/54 SW
Description short
Держатель элементов маркировки устройств, 58 mm, Полиамид 66, черный
Description long
Держатель для маркеров для идентификации устройств. Держатели могут закрепляться с использованием винтов, клея или кабельных затяжек.
GTIN-Code
4008190465254
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
13 mm
height
58 mm
width
90.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей