??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1631640001 - CC-H 85/54 SW
Stückliste
Weidmueller 1631640001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1631640001
Herstellertypbezeichnung
CC-H 85/54 SW
Kurzbeschreibung
Halter (Gerätemarkierungen) 58 mm, Polyamid 66, schwarz
Langbeschreibung
Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.
GTIN
4008190465254
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
13 mm
Höhe
58 mm
Breite
90.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen