??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1629116 - M23-12S1N8A90DUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1629116
Product number of the Manufacturer
1629116
Description short
Connecteur prolongateur
Description long
M23, Connecteur prolongateur, M23 PRO, droit, blindé: oui, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 15 mm, détrompage:N
Manufacturer Type Description
M23-12S1N8A90DUS
Preview
GTIN-Code
4055626762630
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
12
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Recognized
poids net
0.116 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
105 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Number of data contacts
0
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
GTIN
4055626762630
Manufacturer product designation
Connecteur prolongateur
Manufacturer product description
M23, Connecteur prolongateur, M23 PRO, droit, blindé: oui, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 15 mm, détrompage:N
Product type
M23-12S1N8A90DUS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !