??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1629105 - M23-17P1N8A9004S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1629105
Artikelnummer des Herstellers
1629105
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
M23, Kupplungssteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 15 mm, Kodierung:N
Herstellertypbezeichnung
M23-17P1N8A9004S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626762524
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
12
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Nettogewicht
0.100 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
105 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
GTIN
4055626762524
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Kupplungssteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 15 mm, Kodierung:N
Herstellerprodukttyp
M23-17P1N8A9004S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft