??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1628981 - M17-7ES1N8A8004S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1628981
Product number of the Manufacturer
1628981
Description short
Connecteurs à câble
Description long
M17, Connecteurs à câble, M17 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage rapide ONECLICK, Nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 8,5 mm ... 12 mm, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
M17-7ES1N8A8004S
Preview
GTIN-Code
4055626705606
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
poids net
0.022 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
105 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Number of data contacts
0
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
GTIN
4055626705606
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Manufacturer product description
M17, Connecteurs à câble, M17 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage rapide ONECLICK, Nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 8,5 mm ... 12 mm, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
M17-7ES1N8A8004S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !