??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1628981 - M17-7ES1N8A8004S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1628981
Artikelnummer des Herstellers
1628981
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
M17, Kabelsteckverbinder, M17 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 mm ... 12 mm, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
M17-7ES1N8A8004S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626705606
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Nettogewicht
0.022 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
105 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
GTIN
4055626705606
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
M17, Kabelsteckverbinder, M17 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 mm ... 12 mm, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
M17-7ES1N8A8004S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft