??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1628927 - M17-17S1N8AW500S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1628927
Product number of the Manufacturer
1628927
Description short
Embases paroi avant
Description long
M17, Embases paroi avant, M17 PRO, droit, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, cote de bride: 26 mm x 26 mm, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
M17-17S1N8AW500S
Preview
GTIN-Code
4055626707020
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
température ambiante maximale
105 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
GTIN
4055626707020
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
M17, Embases paroi avant, M17 PRO, droit, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, cote de bride: 26 mm x 26 mm, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
M17-17S1N8AW500S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !