??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
16287 - L-RD 200K-ST-FA
Stückliste
16287
L-RD 200K-ST-FA
Artikelnummer des Herstellers
16287
Kurzbeschreibung
L-RD 200K-ST-FA
EAN
4047526016289
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
350 kg
Gesamthöhe
235 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
4.265 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models