??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1628499 - M23-12S1N8AA500S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1628499
Artikelnummer des Herstellers
1628499
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, M23 PRO, gewinkelt drehbar, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kodierung:N
Herstellertypbezeichnung
M23-12S1N8AA500S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626622149
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
12
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Schutzart (IP, montiert)
IP68
max. Umgebungstemperatur
105 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Bauform des Steckverbinders
Socket
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
mit Gewinde
Ja
GTIN
4055626622149
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, M23 PRO, gewinkelt drehbar, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kodierung:N
Herstellerprodukttyp
M23-12S1N8AA500S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft