??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1628423 - EV-T1G2C-1AC32A-25FT10ASBK01
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1628423
Product number of the Manufacturer
1628423
Description short
Câbles de charge AC
Description long
CHARX connect comfort, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, avec cache de protection, Type 1, SAE J1772, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 25 ft, noir, droit, IMPORTANT : gestion de câbles requise le cas échéant.
Manufacturer Type Description
EV-T1G2C-1AC32A-25FT10ASBK01
Preview
GTIN-Code
4055626446592
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Norme d'application
SAE J1772
courant nominal
32 A
nominal voltage
250 V
type de courant
AC single phase
length of the cable
7.620 m
Charging mode
Mode 3
Type infrastructure side
free conductor end
With Incable Control Box (ICCB)
No
Type vehicle side
type 1
Number of communication conductors
2
With temperature sensor
No
GTIN
4055626446592
Manufacturer product designation
Câbles de charge AC
Manufacturer product description
CHARX connect comfort, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, avec cache de protection, Type 1, SAE J1772, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 25 ft, noir, droit, IMPORTANT : gestion de câbles requise le cas échéant.
Product type
EV-T1G2C-1AC32A-25FT10ASBK01
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés