??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1627609 - PRC 5-FT25-MC WO NUT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1627609
Artikelnummer des Herstellers
1627609
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: PRC 35, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Mutter muss separat bestellt werden
Herstellertypbezeichnung
PRC 5-FT25-MC WO NUT
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626337852
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
18
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP66 / IP68 (2m / 24h) / IP69K
max. Umgebungstemperatur
105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
PPE
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
5
Anschluss auf der Innenseite
Crimp connection
Anschluss Innenseite
Crimp connection
GTIN
4055626337852
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: PRC 35, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Mutter muss separat bestellt werden
Herstellerproduktfamilie
PRC 35
Herstellerprodukttyp
PRC 5-FT25-MC WO NUT
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen