??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1627135 - EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1627135
Product number of the Manufacturer
1627135
Description short
Câbles de charge AC
Description long
CHARX connect comfort, Câble de charge AC mobile, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2, avec cache de protection, Type 2, CEI 62196-2, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 4 m, noir, hélicoïdal
Manufacturer Type Description
EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01
Preview
GTIN-Code
4055626299471
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Norme d'application
IEC 62196-2
courant nominal
20 A
nominal voltage
480 V
type de courant
AC 3-phase
length of the cable
4 m
Charging mode
Mode 3
With Incable Control Box (ICCB)
No
Type vehicle side
type 2
Number of communication conductors
2
With temperature sensor
No
GTIN
4055626299471
Manufacturer product designation
Câbles de charge AC
Manufacturer product description
CHARX connect comfort, Câble de charge AC mobile, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2, avec cache de protection, Type 2, CEI 62196-2, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 4 m, noir, hélicoïdal
Product type
EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés