??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1624554 - ST-7EP1N8A9005S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1624554
Artikelnummer des Herstellers
1624554
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 12,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST
Herstellertypbezeichnung
ST-7EP1N8A9005S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356622998
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
47
Bemessungsspannung
630 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, cULus Listed, EAC, UL Recognized
Nettogewicht
0.049 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
8
Anzahl Datenkontakte
0
Codierung (Kopf 1)
N
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
GTIN
4046356622998
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
Herstellerprodukttyp
ST-7EP1N8A9005S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft