??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1624056 - CA-17S1N126L00
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1624056
Product number of the Manufacturer
1624056
Description short
Embases paroi avant
Description long
M23, Embases paroi avant, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, à positionner via un écrou de sécurité, détrompage:N
Manufacturer Type Description
CA-17S1N126L00
Preview
GTIN-Code
4055626227771
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
classe d’inflammabilité
V0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Construction form of the plug connector
Socket
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
avec filetage
Yes
GTIN
4055626227771
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
M23, Embases paroi avant, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, à positionner via un écrou de sécurité, détrompage:N
Product type
CA-17S1N126L00
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !