??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1624054 - CA-16S1N126L00
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1624054
Artikelnummer des Herstellers
1624054
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20 x 1,5, positionierbar durch Kontermutter, Kodierung:N
Herstellertypbezeichnung
CA-16S1N126L00
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626227757
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Bauform des Steckverbinders
Socket
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
mit Gewinde
Ja
GTIN
4055626227757
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20 x 1,5, positionierbar durch Kontermutter, Kodierung:N
Herstellerprodukttyp
CA-16S1N126L00
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft