??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1624053 - CA-16P1N126L00
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1624053
Product number of the Manufacturer
1624053
Description short
Embases paroi avant
Description long
M23, Embases paroi avant, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, à positionner via un écrou de sécurité, détrompage:N
Manufacturer Type Description
CA-16P1N126L00
Preview
GTIN-Code
4055626227740
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
classe d’inflammabilité
V0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
GTIN
4055626227740
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
M23, Embases paroi avant, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, à positionner via un écrou de sécurité, détrompage:N
Product type
CA-16P1N126L00
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !