??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1624015 - CA-1RS1N8A2S00
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1624015
Product number of the Manufacturer
1624015
Description short
Embases paroi avant
Description long
M23, Embases paroi avant, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint plat, 4x Ø 3,2, cote de bride: 25 mm x 25 mm, détrompage:N
Manufacturer Type Description
CA-1RS1N8A2S00
Preview
GTIN-Code
4055626228198
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
classe d’inflammabilité
V0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Construction form of the plug connector
Socket
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
avec filetage
Yes
GTIN
4055626228198
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
M23, Embases paroi avant, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint plat, 4x Ø 3,2, cote de bride: 25 mm x 25 mm, détrompage:N
Product type
CA-1RS1N8A2S00
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !