??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1623683 - SB-8ESCD8A8L32S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1623683
Product number of the Manufacturer
1623683
Description short
Connecteurs à câble
Description long
M40, Connecteurs à câble, SB, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm, détrompage:CAT5, détrompage 2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244937
Manufacturer Type Description
SB-8ESCD8A8L32S
Preview
GTIN-Code
4055626194011
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
37
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cUL Recognized, EAC, UL Recognized
poids net
0.022 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
115 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Number of data contacts
0
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4055626194011
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Manufacturer product description
M40, Connecteurs à câble, SB, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm, détrompage:CAT5, détrompage 2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244937
Product type
SB-8ESCD8A8L32S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !