??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1623390 - PV-FT-CM-C-6-500-RD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1623390
Artikelnummer des Herstellers
1623390
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 500
Herstellertypbezeichnung
PV-FT-CM-C-6-500-RD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626139654
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
GTIN
4055626139654
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 500
Herstellerproduktfamilie
Sunclix
Herstellerprodukttyp
PV-FT-CM-C-6-500-RD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen