??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1623262 - HC-26P1N8A4300
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1623262
Product number of the Manufacturer
1623262
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, Joint torique radial, 4xM3, blindé: oui, indice de protection: IP 67, une fois enfiché, nombre de pôles: 26, type de raccordement: raccordement serti, série: HC
Manufacturer Type Description
HC-26P1N8A4300
Preview
GTIN-Code
4055626270142
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
72
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-20 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
Pole number
26
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
26
Construction form of the plug connector
Plug
Connection on the inside
Crimp connection
Inside connection
Crimp connection
GTIN
4055626270142
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Product type
HC-26P1N8A4300
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
24
Quantity Scale
24
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !