??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1622077 - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1622077
Artikelnummer des Herstellers
1622077
Kurzbeschreibung
Steckverbinder
Langbeschreibung
Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Die technischen Daten der Einzelprodukte können den entsprechenden Datenblättern entnommen werden.
Herstellertypbezeichnung
PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626041124
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
18
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
100 °C
max. Umgebungstemperatur
100 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Werkstoff des Gehäuses
PPE
Schirmanschluss vorhanden
Nein
GTIN
4055626041124
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Wechselrichter-Anschlusset bestehend aus 1x AC-Feldsteckeverbinder der PRC-Serie und 4x DC-Feldsteckerverbinder "SUNCLIX" (2 Pärchen)
Herstellerproduktfamilie
PRC 35
Herstellerprodukttyp
PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85359000
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen