??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1621566 - SH-8EPS48AAD00S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1621566
Product number of the Manufacturer
1621566
Description short
Embases paroi avant
Description long
M23, Embases paroi avant, SH, coudé rotatif, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, cote de bride: 26 mm x 26 mm, détrompage:N
Manufacturer Type Description
SH-8EPS48AAD00S
Preview
GTIN-Code
4046356937146
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
82
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
115 °C
température ambiante maximale
115 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
GTIN
4046356937146
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
M23, Embases paroi avant, SH, coudé rotatif, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, cote de bride: 26 mm x 26 mm, détrompage:N
Product type
SH-8EPS48AAD00S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !