??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1620018 - CA-12F2N8A95DU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1620018
Artikelnummer des Herstellers
1620018
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
M23, Kupplungssteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Gegenlauf, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243956
Herstellertypbezeichnung
CA-12F2N8A95DU
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356819770
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
42
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Nettogewicht
0.094 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356819770
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Kupplungssteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Gegenlauf, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243956
Herstellerprodukttyp
CA-12F2N8A95DU
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft