??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1619871 - CA-07S1N8A6Y00
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1619871
Product number of the Manufacturer
1619871
Description short
Embases paroi avant
Description long
M23, Embases paroi avant, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, détrompage:N
Manufacturer Type Description
CA-07S1N8A6Y00
Preview
GTIN-Code
4046356820950
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Recognized
poids net
0.023 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
125 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Number of data contacts
0
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4046356820950
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
M23, Embases paroi avant, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, détrompage:N
Product type
CA-07S1N8A6Y00
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !