??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1619871 - CA-07S1N8A6Y00
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1619871
Artikelnummer des Herstellers
1619871
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20x1,5, Kodierung:N
Herstellertypbezeichnung
CA-07S1N8A6Y00
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356820950
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Nettogewicht
0.023 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356820950
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20x1,5, Kodierung:N
Herstellerprodukttyp
CA-07S1N8A6Y00
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft