??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1619597 - CA-09S1N1280DNS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1619597
Product number of the Manufacturer
1619597
Description short
Connecteurs à câble
Description long
M23, Connecteurs à câble, CA, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 14,5 mm, détrompage:N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1243688
Manufacturer Type Description
CA-09S1N1280DNS
Preview
GTIN-Code
4046356822770
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Recognized
poids net
0.097 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
125 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Number of data contacts
0
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4046356822770
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Manufacturer product description
M23, Connecteurs à câble, CA, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 14,5 mm, détrompage:N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1243688
Product type
CA-09S1N1280DNS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !