??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1619586 - CA-16P1N8A80DNS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1619586
Artikelnummer des Herstellers
1619586
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243677
Herstellertypbezeichnung
CA-16P1N8A80DNS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356822886
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Nettogewicht
0.085 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
GTIN
4046356822886
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243677
Herstellerprodukttyp
CA-16P1N8A80DNS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft