??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1619036 - ST-08S1N8A6100S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1619036
Artikelnummer des Herstellers
1619036
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243387
Herstellertypbezeichnung
ST-08S1N8A6100S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356816014
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
72
Bemessungsspannung
48 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, EAC, UL Recognized
Nettogewicht
0.020 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
8
Anzahl Datenkontakte
0
Codierung (Kopf 1)
N
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356816014
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243387
Herstellerprodukttyp
ST-08S1N8A6100S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft