??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1618742 - ST-8EP1N8A9K04S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1618742
Product number of the Manufacturer
1618742
Description short
Connecteur prolongateur
Description long
Connecteur prolongateur, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 5+3+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 11,2 mm, nombre de pôles: 9, type de raccordement: raccordement serti, série: ST
Manufacturer Type Description
ST-8EP1N8A9K04S
Preview
GTIN-Code
4046356811194
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
72
Tension nominale
630 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cUL Recognized, EAC, UL Recognized
poids net
0.033 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
crimp connection
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
9
Number of data contacts
0
polarisation
N
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
GTIN
4046356811194
Manufacturer product designation
Connecteur prolongateur
Product type
ST-8EP1N8A9K04S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !