??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1618742 - ST-8EP1N8A9K04S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1618742
Artikelnummer des Herstellers
1618742
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 11,2 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST
Herstellertypbezeichnung
ST-8EP1N8A9K04S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356811194
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
72
Bemessungsspannung
630 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, EAC, UL Recognized
Nettogewicht
0.033 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
9
Anzahl Datenkontakte
0
Codierung (Kopf 1)
N
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
GTIN
4046356811194
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
Herstellerprodukttyp
ST-8EP1N8A9K04S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft