??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1618312 - ST-3ES1N8A8K02S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1618312
Product number of the Manufacturer
1618312
Description short
Connecteurs à câble
Description long
Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, Produit de rechange selon RoHS II sans exception 6c (Pb< 0,1 %) référence : 1243198
Manufacturer Type Description
ST-3ES1N8A8K02S
Preview
GTIN-Code
4046356816687
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
28
Tension nominale
630 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cUL Recognized, EAC, UL Recognized
poids net
0.033 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
crimp connection
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
polarisation
N
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4046356816687
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Product type
ST-3ES1N8A8K02S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !