??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1618312 - ST-3ES1N8A8K02S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1618312
Artikelnummer des Herstellers
1618312
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) Art.-Nr.: 1243198
Herstellertypbezeichnung
ST-3ES1N8A8K02S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356816687
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
28
Bemessungsspannung
630 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, EAC, UL Recognized
Nettogewicht
0.033 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
4
Anzahl Datenkontakte
0
Codierung (Kopf 1)
N
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356816687
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerprodukttyp
ST-3ES1N8A8K02S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft