??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1618211 - SF-7ES1N8A8LB4S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1618211
Artikelnummer des Herstellers
1618211
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) Art.-Nr.: 1245430
Herstellertypbezeichnung
SF-7ES1N8A8LB4S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356584500
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Bemessungsspannung
630 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Nettogewicht
0.127 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
8
Anzahl Datenkontakte
0
Codierung (Kopf 1)
N
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356584500
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerprodukttyp
SF-7ES1N8A8LB4S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft